Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La PHVT está diseñada de tal manera que es compatible con cables aislados poliméricos independientemente del fabricante y se puede adaptar con respecto a la conexión a tierra requerida para varias construcciones de cables. El sistema completo se separa en la parte aislante de epoxi y la parte enchufable mediante el cono de tensión de silicona premoldeado.

Los aisladores están diseñados según la norma EN 50299. Por lo tanto, la PHVT es adecuada para todos los transformadores con enchufe que cumplen con la norma anterior. Cada aislante individual se sella herméticamente y se prueba. Además, para las carcasas de entrada con mayor longitud de construcción están disponibles los adaptadores individuales. El aislante de epoxi se puede instalar directamente en el fabricante del transformador junto con el anillo corona para proteger la terminación, lo que ahorra tiempo de instalación en el sitio y reduce el riesgo de contaminación de la carcasa de entrada del cable.

La parte con enchufe consiste en el cuerpo de silicona premoldeado para el control de la tensión y una agarradera de cable mecánica para una fácil instalación. El enchufe se puede separar y volver a instalar fácilmente para fines de mantenimiento. Se pueden proporcionar accesorios y kits adicionales para pruebas y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Interfaces secas, sin llenado de aceite
  • El aislante cumple con la norma EN 50299
  • Carcasa de resina hermética a presión 
  • Funciona en SF6 y líquidos aislantes
  • Cono de tensión de caucho de silicona prefabricado y probado en fábrica
  • Perno conductor de contacto múltiple con control de par de apriete
  • Disponible con configuración de anillo corona
  • No se requieren herramientas especiales para instalar la terminación
  • Prensacables aislados para la seccionalización
  • Ensayos de tipo según las normas IEC 60840 e IEC 62067
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  2 años

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Estilo de blindaje para cable  Adaptable, Cable

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 245, ≤ 170, ≤ 145, ≤ 72

Características del cuerpo

  • Material aislante  Polímero

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 300 – 2500, 95 – 2500

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 34 – 108, 77 – 119, 34 – 78

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.338 – 4.252, 3.031 – 4.685, 1.338 – 3.071

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 0 – 120, 0 – 150, 0 – 135

  • Diámetro exterior de la funda (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314, 0 – 5.905

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Interiores

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEC 60840, IEC 62067

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PHVT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos