Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El acelerómetro está empaquetado en una carcasa resistente con un cable blindado de bajo ruido diseñado específicamente para pruebas en zona de aplastamiento.  El acelerómetro modelo 58 cuenta con una configuración de salida de puente completo con un rango de temperatura de -20 C a +85 ºC. Una ligera cantidad de amortiguación interna de gas proporciona una excelente capacidad de supervivencia al choque y una amplitud plana y una respuesta de fase de hasta 4000 Hz.  

BENEFICIOS

  • Excitación de 2 a 10 Vdc
  • Sensor MEMS piezorresistivo
  • Rango de temperatura de 0 ºC a 50 ºC
  • Cable encamisado y de bajo ruido
  • Linealidad ±1 %
  • Desplazamiento cero <±25 mV
  • Sensibilidad transversal <3 %
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es un acelerómetro?

Los acelerómetros miden la aceleración o vibración de un dispositivo o sistema. Físicamente, el acelerómetro se puede considerar como nada más que un peso sobre un resorte que está conectado a un marco. Cuando se mueve el marco, la masa permanecerá en reposo hasta que el resorte, al estirarse, pueda ejercer suficiente energía sobre la masa para que se mueva.

 

¿Cuál es la diferencia entre los acelerómetros piezoeléctricos (PE), piezorresistivos (PR) y de capacitancia variable (VC)?
La palabra "piezo" proviene de la palabra griega "piezein" que significa presionar o apretar. Aquí se refiere a una característica básica del material, los materiales piezoeléctricos (PE) al ser presionados o sometidos a una fuerza, desarrollan una carga eléctrica y los materiales piezorresistivos (PR) muestran un cambio de resistencia. Los sensores de capacitancia variable (VC) son esencialmente acelerómetros que obtienen la medición de la aceleración de un cambio en la capacitancia de una masa sísmica que se mueve entre dos placas de condensadores paralelas. Estos son los principios de funcionamiento de la mayoría de los acelerómetros que se utilizan hoy en día.

 

¿A qué se refiere el término amortiguación en los acelerómetros piezorresistivos?
Al proporcionar un espacio estrecho entre dos grandes placas en movimiento, el aire se desplaza, y este desplazamiento ralentiza el movimiento de la masa, lo que amortigua el movimiento. Si el espacio no está bien controlado, el acelerómetro piezorresistivo puede estar muy poco amortiguado o sobreamortiguado. El problema con la sobreamortiguación es la pérdida de ancho de banda útil del sensor. Para los dispositivos poco amortiguados, el acelerómetro es más propenso a la distorsión de la señal y rotura cuando se excita cerca de la respuesta máxima. Por ejemplo, un dispositivo con una Q de 10 indicará 10 veces la ganancia en resonancia, y una entrada de aceleración de 1 g excitará la masa sísmica a 10 g.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 10, 2 – 10

  • Salida de aceleración nula (mV) ±25

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) 0-3500, 0-8000, De 0-900 a 0-7000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  1.2 g [ .042 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  adhesivo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 85, -20 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -4 – 212, -4 – 185

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 1000, 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .1, .15, .3

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0012

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos