Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El acelerómetro 64C presenta una configuración de salida de puente completo con un rango de compensación térmica de 0 °C a +50 °C.  Una ligera cantidad de amortiguación interna de gas proporciona una excelente capacidad de supervivencia a los golpes y una amplitud plana y una respuesta en fase de hasta 7 kHz. El modelo 64C cumple con los estándares SAE J211 en cuanto a la instrumentación de muñecos antropomórficos.

VENTAJAS

  • Acelerómetro de respuesta de CC 
  • Cable duradero de bajo ruido  
  • Encapsulado pequeño 
  • Cumplimiento de la norma SAE J2570 
  • Sensor piezorresistivo con tecnología MEMS
  • Rangos de ±50 g a ±6000 g
  • Estimulación de 2 VCC - 10 VCC
  • Rango de temperatura de -40 ºC a +121 ºC
  • Opción de sensibilidad transversal del 1 %
  • Compensación del cero de <±25 mV
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es un acelerómetro?

Los acelerómetros miden la aceleración o la vibración de un dispositivo o un sistema. Desde el punto de vista de la física, el acelerómetro puede considerarse, básicamente, como un peso sobre un resorte que está conectado a un marco. Cuando el marco se mueve, la masa permanece en reposo hasta que el resorte, al estirarse, pueda ejercer suficiente energía sobre la masa para que se mueva.

 

¿Cuál es la diferencia entre los acelerómetros piezoeléctricos (PE), piezorresistivos (PR) y de capacitancia variable (VC)?
La palabra “piezo” proviene de la palabra griega “piezein”, que significa presionar o apretar. Aquí se refiere a una característica básica del material: al ser sometidos a una presión o fuerza, los materiales piezoeléctricos (PE) desarrollan una carga eléctrica y los materiales piezorresistivos (PR) muestran un cambio de resistencia. Los sensores de capacitancia variable (VC) son, básicamente, acelerómetros que obtienen la medición de la aceleración a partir de un cambio en la capacitancia de una masa sísmica que se mueve entre dos placas de condensadores paralelas. Estos son los principios de funcionamiento de la mayoría de los acelerómetros que se utilizan hoy en día.

 

¿A qué se refiere el término “amortiguador” en los acelerómetros piezorresistivos?
Cuando existe un espacio estrecho entre dos grandes placas en movimiento, el aire se desplaza y este desplazamiento ralentiza el movimiento de la masa, lo que amortigua el movimiento. Si el espacio no está bien controlado, el acelerómetro piezorresistivo puede tener una amortiguación sumamente insuficiente o excesiva. El problema con la amortiguación excesiva es la pérdida de ancho de banda útil del sensor. En el caso de los dispositivos con una amortiguación insuficiente, el acelerómetro es más propenso a la distorsión de la señal y la rotura cuando presenta un nivel de estimulación cercano a la respuesta pico. Por ejemplo, un dispositivo con una Q de 10 indica 10 veces la ganancia en resonancia y una entrada de aceleración de 1 g provoca la estimulación sísmica de la masa a 10 g.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 10, 2 – 10

  • Salida de aceleración nula (mV) ±25

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) 0-1900, 0-2800, 0-8000, De 0-1400 a 0-8000, De 0-2000 a 0-5000, De 0-600 a 0-10 000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  1 g [ .035 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 121

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257, -40 – 250

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Sensibilidad (mV/g) .04, .1, .3, .6, 1.4

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0016

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos