Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El acelerómetro de montaje con pernos de la serie EGCS-D1S, de gran amortiguación, presenta un rango de temperatura de -40 °C a +100 °C y una respuesta de frecuencia de CC de 4 kHz.

Este acelerómetro es ideal para aplicaciones donde puede ocurrir un manejo brusco o en situaciones en las que el acelerómetro debe soportar una alta sobrecarga inicial para realizar una medición a baja gravedad. Esta unidad cuentan con una salida de puente de Wheatstone con un rango de temperatura compensado de +20 °C a +80 °C.

Beneficios

  • Respuesta de CC con gran amortiguación 
  • Amplio rango de temperaturas
  • Rango dinámico de ±5 g a ±10 000 g
  • Diseño robusto y resistente
  • Mediciones estáticas y dinámicas 
  • Respuesta de frecuencia de CC a 4000 Hz
  • No linealidad del ±1 %
  • Rango de temperatura de -40 °C a +100 °C

 

Barra naranja

Aplicaciones

  • Uso general 
  • Pruebas de golpes e impactos 
  • Monitoreo de vibraciones 
  • Pruebas de motor 
  • Pruebas de vehículos de carretera
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±20

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 15

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.2

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-150 a 0-5000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto  12 g [ .42 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Perno

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000

  • Sensibilidad (mV/g) 8

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0021

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos