Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Esta unidad cuenta con compensación de temperatura interna, carcasa de aleación de aluminio anodizado y salida de cable flexible.  Este elemento de detección se amortigua con fluido para ampliar el rango de frecuencia útil y reducir el efecto de las altas frecuencias.

 

VENTAJAS

  • Amortiguador de fluidos
  • Rangos de ±50 g a ±2000 g
  • Cable flexible
  • Rango de temperatura de -20 °C a +80 °C
  • Paradas mecánicas integradas
  • Desplazamiento bajo cero <±10 mV
  • Compensación de temperatura interna
  • Excitación de 10 V de CC con salida de ±150 mV
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.15

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-300 a 0-4000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  5 g [ .175 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .075, .15, .3, .6, 1.5, 3

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0023

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos