Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Gracias a su tamaño pequeño y la regulación de potencia incorporada, los modelos 13207A y 23207A logran adaptarse a aplicaciones que resultan imposibles para otros acelerómetros. Elige las opciones de ancho de banda y rango que se ajusten a tu aplicación para medir aceleraciones de ±10 g, ±20 g, ±30 g, ±40 g, ±50 g, ±60 g o ±70 g en uno o dos ejes. La alta repetibilidad del sensor de temperatura incorporado permite una compensación precisa de los efectos de la temperatura. Los datos de alineación proporcionados en el certificado de calibración se pueden utilizar para corregir manualmente los errores de sensibilidad transversal y alineación. Cuando se requiere trabajar con más precisión, opción C002, se ofrece la compensación de desviación. Los acelerómetros fueron probados en el rango de temperatura de -40 °C a +85 °C y poseen una oscilación de salida nominal a escala completa de ±2 voltios. El nivel nominal de salida en 0 g es de +2,5 voltios. Los valores precisos se indican en el certificado de calibración adjunto. Se pueden proporcionar versiones personalizadas de los modelos 13207A y 23207A para aplicaciones que requieren un rango o ancho de banda diferentes.

VENTAJAS

  • Alineación de precisión
  • Alta precisión en un rango amplio de temperatura
  • Certificado de calibración proporcionado
  • Autocomprobación en comando digital
  • Tamaño pequeño
  • Regulación de la fuente de alimentación incorporada
  • Apto para utilizarse en entornos hostiles
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) 2500 ±10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 8.5 – 36

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) 0-10000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  35 g [ 1.225 oz ]

  • Número de ejes de detección  Biaxial, Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±2 %

  • Rango de aceleración (±) (g) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

  • Sensibilidad (mV/g) 28.6, 33.3, 40, 50, 67, 100, 200

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0028

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos