Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro está disponible en rangos de ±2 a ±200 g y ofrece un rendimiento térmico excepcional.  La salida está condicionada por la señal con una excepcional estabilidad a largo plazo. El modelo 4604 incorpora un cable aislado de PFA con un resistente protector contra la tensión diseñado para aplicaciones exigentes.

Ventajas

  • Compensación de temperatura avanzada 
  • Resistente protector contra la tensión 
  • Señal condicionada y amplificada 
  • Respuesta de CC: Ultraestable 
  • Rango dinámico de ±2 g a ±200 g
  • Bajo consumo de energía
  • Amortiguador de gas
  • Cable PFA n.º 26 AWG
  • Respuesta de frecuencia baja
  • Voltaje de excitación de 8 a 36 VDC
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±50

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 4 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-700 a 0-2700

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  10 g [ .35 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±.1

  • Rango de aceleración (±) (g) 2, 5, 10, 30, 50, 100, 200

  • Sensibilidad (mV/g) 10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0034

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto