Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro MEMS de silicio incorpora una compensación de temperatura integral que proporciona una salida estable en un amplio rango de funcionamiento.  Los tres conjuntos de circuitos independientes permiten un acondicionamiento de la señal independiente y pueden funcionar con fuentes de alimentación comunes o separadas. Los elementos de detección avanzados de MEMS están amortiguados por gas para proporcionar una amplia respuesta de frecuencia estable.

Ventajas

  • Tres circuitos independientes
  • Consumo de baja tensión
  • Rangos de ±2 g a ±200 g
  • Amortiguador de gases, respuesta de CC
  • Alta protección frente a sobrecargas
  • Temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
  • Sensibilidad transversal baja

  1. Sensor del acelerómetro de Fórmula E (en inglés)

La asociación de TE Connectivity (TE) con Andretti Technologies va más allá del logotipo de un automóvil. Aprenda del equipo de Andretti cómo los sensores del acelerómetro triaxial 4630A de TE se utilizan para medir la dinámica del vehículo y garantizar la seguridad del conductor.

APLICACIONES

  • Transporte
  • Monitoreo de vibraciones y descargas
  • Pruebas en vehículos de carretera
  • Aplicaciones de frecuencia baja
  • Análisis modales
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±50

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 4 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-400 a 0-1500

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  30 g [ 1.06 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±.1

  • Rango de aceleración (±) (g) 2, 5, 10, 30, 50, 100, 200

  • Sensibilidad (mV/g) 10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0056

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto