Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El 68C incorpora tres módulos de detección reemplazables con topes de sobrecarga mecánicos que proporcionan una alta protección contra golpes en aplicaciones resistentes.  El acelerómetro modelo 68C cumple con las especificaciones SAE-J211 para instrumentación de maniquíes antropomórficos. El modelo 68CM1 tiene una cubierta instalada para una protección adicional.

BENEFICIOS

  • Gamas ±100 g y ±2000 g
  • Excitación de 2 a 10 Vdc
  • Compensación de temperatura
  • Topes mecánicos de sobrecarga
  • Sensores reemplazables
  • Cubierta opcional

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es un acelerómetro?

Los acelerómetros miden la aceleración o vibración de un dispositivo o sistema. Físicamente, el acelerómetro se puede considerar como nada más que un peso sobre un resorte que está conectado a un marco. Cuando se mueve el marco, la masa permanecerá en reposo hasta que el resorte, al estirarse, pueda ejercer suficiente energía sobre la masa para que se mueva.

 

¿Cuál es la diferencia entre los acelerómetros piezoeléctricos (PE), piezorresistivos (PR) y de capacitancia variable (VC)?
La palabra "piezo" proviene de la palabra griega "piezein" que significa presionar o apretar. Aquí se refiere a una característica básica del material, los materiales piezoeléctricos (PE) al ser presionados o sometidos a una fuerza, desarrollan una carga eléctrica y los materiales piezorresistivos (PR) muestran un cambio de resistencia. Los sensores de capacitancia variable (VC) son esencialmente acelerómetros que obtienen la medición de la aceleración de un cambio en la capacitancia de una masa sísmica que se mueve entre dos placas de condensadores paralelas. Estos son los principios de funcionamiento de la mayoría de los acelerómetros que se utilizan hoy en día.

 

¿A qué se refiere el término amortiguación en los acelerómetros piezorresistivos?
Al proporcionar un espacio estrecho entre dos grandes placas en movimiento, el aire se desplaza y este desplazamiento ralentiza el movimiento de la masa, amortiguando así el movimiento. Si el espacio no está bien controlado, el acelerómetro piezorresistivo puede estar muy poco amortiguado o sobreamortiguado. El problema con la sobreamortiguación es la pérdida de ancho de banda útil del sensor. Para los dispositivos poco amortiguados, el acelerómetro es más propenso a la distorsión de la señal y rotura cuando se excita cerca de la respuesta máxima. Por ejemplo, un dispositivo con una Q de 10 indicará 10 veces la ganancia en resonancia y una entrada de aceleración de 1 g excitará la masa sísmica a 10 g.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±25

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-1000 a 0-4000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto  9 g [ .315 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .15, .45, .9, 2

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0063

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos