Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
Voltaje de 3 hilos
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro piezoeléctrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable integral
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
3.3 – 5.5
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±1.25
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
2-6000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Aluminio anodizado
-
Peso del producto
15 g [ .525 oz ]
-
Número de ejes de detección
Triaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CA
Otro
-
No linealidad (FSO) (%)
±2 %
-
Rango de aceleración (±) (g)
25, 50, 100, 200, 500, 2000, 6000
-
Sensibilidad (mV/g)
.2, .62, 2.5, 6.25, 12.5, 25, 50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PPA0102