Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
Velocidad de sensor IEPE
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro piezoeléctrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector de 2 pines
Características eléctricas
-
Corriente de excitación (mA)
2 – 10
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
18 – 30
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±5
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
2-7000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Acero inoxidable
-
Peso del producto
145 g [ 5.075 oz ]
-
Número de ejes de detección
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Perno
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-50 – 120 °C [ -58 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CA
Otro
-
No linealidad (FSO) (%)
±2 %
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PPA0103