Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Los acelerómetros están disponibles en rangos dinámicos de ±5 g a ±80 g y tienen un ancho de banda plano de hasta 10 kHz. El acelerómetro modelo 8711-01 cuenta con un conector MIL-C-5015 de salida superior y está diseñado para funcionar en rangos de temperatura de -55 °C a +125 °C.

BENEFICIOS

  • Rangos dinámicos de ±5 g, ±10 g, ±20 g y ±80 g
  • Ancho de banda amplio de hasta >10 kHz
  • Aislado con carcasa, blindado internamente
  • Sellado herméticamente, soldado
  • Modo de corte anular
  • Protección de cableado inverso
  • Respuesta de temperatura estable

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 2 pines

Características eléctricas

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De .1-6000 a .3-18 000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto (g) 88, 105

  • Peso del producto (oz) 3.7

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Perno

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 5, 10, 20, 80, 200, 500

  • Sensibilidad (mV/g) 250

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0112

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos