Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable integral
Características eléctricas
-
Salida de aceleración nula (mV)
±250
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
24 – 32
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±2.5
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
De 0-150 a 0-4000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Aluminio anodizado
-
Peso del producto
15 g [ .525 oz ]
-
Número de ejes de detección
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CC
Otro
-
No linealidad (FSO) (%)
±1
-
Rango de aceleración (±) (g)
5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000
-
Sensibilidad (mV/g)
.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PPA0115