Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
“El acelerómetro triaxial Modelo 4033 cuenta con un elemento de detección MEMS de silicio capacitivo empaquetado en una carcasa de aluminio anodizado sellada ambientalmente”.

El acelerómetro se ofrece en rangos de ±2 g y ±6 g con un ancho de banda nominal de 0 a 200 Hz. El elemento de detección meMS de silicio capacitivo ofrece alta resolución y estabilidad a largo plazo para aplicaciones de medición críticas. El modelo 4033 tiene un rango de temperatura de funcionamiento utilizable de -40 °C a +85 °C.

Usos

  • Monitoreo de vibraciones de frecuencia baja
  • Medición de declive e inclinación 
  • Mediciones de movimiento
  • Monitoreo Estructural 
  • Pruebas de biomecánicas
  • Mediciones robóticas

Beneficios

  • Voltaje de excitación de 5 a 30 VCC 
  • Sellado a prueba de factores ambientales 
  • Salida filtrada de bajo nivel de paso 
  • Elemento MEMS de silicio capacitivo 
  • Cable #24 AWG integral
  • Autocomprobación habilitada
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos