Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable integral
Características eléctricas
-
Salida de aceleración nula (mV)
±50
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
8 – 36
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±5
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
0-2000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Titanio
-
Peso del producto
30 g [ 1.06 oz ]
-
Número de ejes de detección
Triaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CC
Otro
-
No linealidad (FSO) (%)
±.1
-
Rango de aceleración (±) (g)
2, 5, 10, 30, 50, 100, 200
-
Sensibilidad (mV/g)
10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PPA0121