Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El acelerómetro piezoeléctrico 8201 ofrece una mayor resolución junto con un rango dinámico y ancho de banda, en comparación con los dispositivos de sistemas microelectromecánicos (MEMS).

El acelerómetro piezoeléctrico está disponible en rangos de ±25 g a ±500 g, con una respuesta en frecuencia plana de hasta >10 kHz.  El acelerómetro modelo 8201 cuenta con un cristal piezocerámico estable en modo de corte con componentes electrónicos de baja potencia, sellados en un encapsulado LCC totalmente hermético. Está demostrado que la tecnología piezoeléctrica incorporada en el acelerómetro 8201 ofrece la salida fiable y estable a largo plazo que requieren las aplicaciones de monitoreo de las condiciones. El acelerómetro está diseñado y calificado para monitorear el estado de máquinas y tiene una resolución, un rango dinámico y un ancho de banda superiores a los de los dispositivos MEMS. El acelerómetro ofrece a los usuarios finales un encapsulado simple para probar el rendimiento del acelerómetro modelo 820M1 integrado, que se instala en el acelerómetro 8201 sin tener que diseñar un circuito de placa de circuito impreso (PCB) para instalar el 820M1.

Usos

  • Monitoreo del estado de las máquinas
  • Instalaciones de mantenimiento predictivo
  • Monitoreo de las condiciones, Internet de las cosas (IoT)
  • Monitoreo de impacto y choque
  • Instalaciones de rodamientos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  Voltaje de 3 hilos

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 3 – 5.5

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±1.25

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 2 a 10 000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  2.2 g [ .078 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  adhesivo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 25, 50, 100, 200, 500

  • Sensibilidad (mV/g) 2.5, 6.3, 12.5, 25, 50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0125

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos