Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Requisitos de voltaje (VAC)
100 – 240
-
Voltaje de excitación (Vrms)
1, 3
Características de la señal
-
Requisitos de frecuencia (Hz)
47 – 63
-
Número de canales
2
-
Frecuencia de excitación (kHz)
2.5 – 10
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje en panel DIN 1/4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Tipo de transductor
LVDT o RVDT con 5 o 6 alambres
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PSI0007