Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El acondicionador de señal de LVDT MMX se puede ubicar de forma remota a una distancia de hasta 100 pies para facilitar el funcionamiento de LVDT en entornos extremos.  Al emplear una rutina de calibración al alcance de la mano prácticamente sin esfuerzo, la serie EAZYCAL™ permite ahorrar tiempo y dinero al eliminar los ajustes repetitivos del modo nulo y de intervalo del potenciómetro asociados con los acondicionadores de señal analógicos convencionales. Al utilizar dos pulsadores del panel frontal de fácil acceso, las calibraciones se realizan de forma digital en cuestión de segundos. Un indicador de estado intuitivo de secuenciación 4 LED guía al operador a través del proceso de calibración y proporciona una retroalimentación infalible para garantizar la integridad de la calibración. Las instrucciones de calibración completas, junto con un diagrama de conexión, se describen oportunamente en el panel lateral para una referencia rápida. 

Ventajas

  • Calibración con pulsador en segundos
  • Entrada nominal de 15 V a 30 V de CC
  • Salida de 0 V a 10 V de CC
  • Carcasa de minimódulo de alto impacto/retardante de fuego montable en riel DIN
  • Rango de funcionamiento de 0 °C a 70 °C (de 32 °F a 160 °F)
  • Sincronización de excitación maestro-esclavo (hasta 10) para aplicaciones multicanal 
  • Elimina los ajustes repetitivos del modo nulo y de intervalo
  • Permite ahorrar tiempo y dinero
  • Es ideal para instalaciones que restringen el espacio y entornos industriales hostiles 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de pantalla  Ninguno

Características eléctricas

  • Requisitos de voltaje (VDC) 15 – 30

  • Voltaje de excitación (Vrms) 3

Características de la señal

  • Número de canales  1

  • Frecuencia de excitación (kHz) 2.5

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 66

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  DIN 1, DIN 3

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 70 °C [ 32 – 160 °F ]

Otro

  • Tipo de transductor  LVDT

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PSI0013

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos