Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Resistente a la propagación de llamas para una protección de equipos altamente confiable, GWEPT a 960 °C, probado según AS/NZS/IEC 61439-5

La carcasa pilar de bajo voltaje de TE Connectivity (TE) está diseñada para proteger tus conexiones en entornos hostiles.  El pilar está moldeado a partir de material de polipropileno estabilizado UV, que es totalmente autoextinguible y resistente a la propagación de llamas. Proporciona una protección interna de equipos URD altamente confiable y una mayor protección del entorno externo cuando se trata de la mitigación de incendios forestales / en matorrales.

 

Los componentes del pilar LV son compatibles con cualquier producto equivalente del mercado para un reacondicionamiento sencillo y actualización del cumplimiento de resistencia e inflamabilidad. El espacioso diseño superior permite acomodar cualquier tipo de interruptores TAPPAT de TE y otras terminaciones URD para una instalación rápida. Su base estriada y esquinas proporcionan una excelente resistencia estructural y estabilidad.

Los pilares se pueden personalizar con logotipo y datos para facilitar su identificación en la red. Se pueden apilar para ahorrar espacio durante el transporte / almacenamiento y, gracias a su función antiatascos, las tapas se pueden apartar fácilmente entre sí para ensamblarlas y desmontarlas.

 

Ofrecen flexibilidad de diseño con diferentes opciones para la parte superior y la base. La parte superior del pilar está disponible con opción de ventilación y deflectores internos para evitar la entrada de agua y reducir la condensación. La base del pilar está disponible con una variedad de accesorios de acero inoxidable para una mayor protección
.

gris desnudo

Características principales

  • Fabricado en material autoextinguible que cumple con el estándar más alto de GW a 960 °C
  • Ofrece una excelente resistencia estructural y estabilidad gracias a su base estriada y esquinas
  • Compatible con cualquier producto equivalente del mercado para permitir actualizaciones y reacondicionamientos simples
  • Facilita la identificación con logotipo e ID personalizados
  • Protección contra atascos para permitir el apilamiento y simplificar el transporte
  • Disponible como opción ventilada con deflectores internos para reducir la condensación e impedir la entrada de agua
gris desnudo
gris desnudo
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Se prueban por completo los pilares de TE
? Respuesta: Sí, la gama de productos de pilar está totalmente probada y cumple con AS/NZS/IEC 61439-5. Los productos finales también se prueban y cumplen con IEC 60695-2-11 en la clasificación más alta de inflamabilidad de hilo incandescente a 960 °C. (GWEPT) Probado con envejecimiento acelerado a 5000 h UV y 3000 h UVB para garantizar la estabilidad del material en entornos exteriores hostiles.

 

Pregunta: ¿Puedo añadir un logotipo o un número de emergencia a los pilares?
Respuesta: Sí, cada artículo se puede personalizar y moldear con los detalles específicos del cliente. Comunícate con tu representante de TE para hablar más a fondo de los requisitos.

 

Pregunta: ¿Los pilares se suministran con accesorios de instalación?
Respuesta: Contamos con ambas opciones, con accesorios incluidos o sin accesorios.

 

Pregunta: ¿Los pilares están disponibles en cualquier otro color?
Respuesta: Se pueden considerar colores personalizados. Comunícate con tu representante de TE para hablar más a fondo de los requisitos.

 

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Instalación activada de aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Perno, Tapa

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro, Verde

  • Material primario del producto  Polímero

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 110

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Distribución

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PT-PB

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos