Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Diferencial
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 2 ft, Packard
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
51.8, 77.7
-
Altura de producto (in)
2.04, 3.06
-
Longitud del producto (mm)
55.37, 78.23, 81.02
-
Longitud del producto (in)
2.18, 3.08, 3.19
-
Ancho de producto
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
.068, .344, .35, 1.034, 3.44
-
Presión (psi)
1, 5, 15, 50
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba
Con clasificación 3X, 10X
-
Precisión de presión
Hasta ±.1 % de abertura
Otro
-
Opciones de sensor
Ninguno
-
Conexión a puerto
1/4 FNPT, 1/4 MNPT, MBSPP 1/4
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0001