Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión
Medidor sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10
Características del cuerpo
-
Material del puerto
Titanio
Dimensiones
-
Diámetro del producto
6.4 mm [ 0.251 in ]
-
Altura de producto
11.4 mm [ .448 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1.034, 7
-
Presión (psi)
15, 101.52
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
0 – 20 mV/V, 5 mV/V
-
Rango de presión de prueba
2X, 3X, 4.5X FS, 2X FS
-
Precisión de presión
Hasta ±.5 % FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Protección IP68
-
Conexión a puerto
Ninguno
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0004