Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Rangos de 0-5 psi a 1,000 psi (de 0.35 bar a 70 bar)
  • Frecuencia resonante de 40 KHz a 350 KHz
  • Aprobado por CE 
  • Montaje en superficie miniatura
  • Diafragma de acero inoxidable
  • Fácil montaje

Aplicaciones

  • Procesamiento químico
  • Mesas para pruebas automotrices
  • Mediciones generales en laboratorio de pruebas
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor, Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Alambres conductores

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Acero inoxidable

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 3.17, 5.08

  • Ancho de producto (in) .125, .2

  • Longitud del producto (mm) 7.62, 10.16

  • Longitud del producto (in) .3, .4

  • Altura de producto (mm) 1.02, 1.6

  • Altura de producto (in) .04, .062

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .35, .7, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70

  • Presión (psi) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  100 mV, 10 mV, 125 mV, 20 mV, 25 mV, 50 mV, 75 mV

  • Rango de presión de prueba  10X FS, 2X FS, 3X FS, 5X FS

  • Precisión de presión  Hasta ±.5 % FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Conector conectado a conductores o cable, Cuerpo, Longitud del cable, Rango de temperatura de compensación, Salida de cable con impermeabilización, Ubicación del módulo, Voltaje de suministro

  • Conexión a puerto  Ninguno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0006

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos