Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Forma C sin conector de acoplamiento, Packard
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
8 – 30, 9 - 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto
17-4PH
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas
24 mm [ 0.944 in ]
-
Altura de producto (mm)
49.53, 57.15
-
Altura de producto (in)
1.95, 2.25
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
6, 16, 20, 20.68, 68.94, 70, 344.73, 350
-
Presión (psi)
290.07, 300, 1000, 1015.24, 5000, 5076.32
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
.5 – 4.5 V, .5 – 4.5 V logométrico, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba
Con clasificación 2X
-
Precisión de presión
±0.25% FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Etiqueta adhesiva, Sin amortiguación, Sin opciones
-
Conexión a puerto
1/4-19 BSPT, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, MBSPP 1/4
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0013