Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable, Cable de 2 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
2.7 – 5
Características del cuerpo
-
Material del puerto
316L, 316 SS
Dimensiones
-
Diámetro del producto
15.87 mm [ .625 in ]
-
Altura de producto
17.52 mm [ .69 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
17, 17.23
-
Presión (psi)
250
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
14-bitADCI2C
-
Rango de presión de prueba
1.5X FS, Con clasificación 1.5X
-
Precisión de presión
±.5 % de abertura, <± .05% FRO
Otro
-
Opciones de sensor
Protección IP67
-
Conexión a puerto
Junta tórica radial, Montaje de junta tórica
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0015