Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El transductor de presión estática y dinámica de la serie P105 está diseñado para medir la presión estática y dinámica en una amplia variedad de condiciones, incluidos los entornos hostiles.

El diseño mecánico y un diafragma de acero inoxidable permiten que el sensor de presión dinámico resista los líquidos más agresivos. El elemento sensor tiene un puente de Wheatstone con compensación térmica y equipado con finas galgas extensométricas. Con la serie P105-A1/A2, ofrecemos un modelo de salida de alto nivel. Para mayor alcance, el modelo P125 puede medir hasta 7000 bar. Con muchos años de experiencia en el diseño y la fabricación de sensores, trabajamos con los clientes para diseñar y/o personalizar sensores destinados a usos y entornos de prueba específicos. Para satisfacer tus necesidades, también ofrecemos sistemas completos listos para usar. Nuestros componentes electrónicos para acondicionamiento pueden alimentar el sensor, amplificar la señal electrónica y mostrar los datos digitalmente. Estos sistemas de medición vienen con los componentes correspondientes que están formateados, calibrados y listos para su uso inmediato.

Ventajas

  • Rango de 0-1000 a 4000 bar [15 000 psi a 60 000 psi]
  • Diafragma de acero inoxidable 
  • Salida de alto nivel opcional
  • Salida del prensacables o conector 
  • Precisión de ±0,3 %
  • Puerto de alta presión M20x1,5
  • Sellado de metal/tornillos de metal
  • Salida de conector opcional
  • Amplificador integrado opcional 
  • Cuerpo de alto rendimiento
barra naranja

Usos

  • Proceso de regulación hidráulica
  • Bancos de pruebas de fatiga
  • Laboratorio e investigación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 10 m, Cable de 3 m, Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5, '-15 – 15, 10 – 30

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Acero inoxidable

Dimensiones

  • Diámetro del producto  29 mm [ 1.14 in ]

  • Altura de producto  42 mm [ 1.65 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 1000, 2000, 3000, 4000

  • Presión (psi) 15000, 30000, 45000, 60000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  1.5 mV/V, 4 V±5%FS, 5 V ±5 % FS

  • Rango de presión de prueba  1.5X FS

  • Precisión de presión  ±0.3% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Longitud del cable, Salida del conector, Sin opciones, Suministro de energía bipolar, Suministro de energía unipolar

  • Conexión a puerto  Hembra M20x1.5

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0019

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos