Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10, 10 – 26, '-15 – 15, 10 – 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto
Acero inoxidable
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
2000, 4000, 7000
-
Presión (psi)
30000, 60000, 100000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
16±0.3 mA, 20 mV, 4±0.2 V, 5±0.25 V
-
Rango de presión de prueba
1.2X, 1.5X FS
-
Precisión de presión
±0.5% FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Bipolar 0 – 5 V, Longitud del cable, Salida del conector, Unipolar .5 – 4.5 V, Unipolar 4 – 20 mA
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0021