Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El transductor de presión miniatura serie XPM10 está hecho de acero inoxidable o titanio y está disponible en rangos estándar de 0-1 a 350 bares [de 15 psi hasta 5,000 psi]. Este transductor de presión miniatura incorpora la tecnología de vanguardia SanShiftTM  de TE Connectivity, que prácticamente elimina los desplazamientos cero causados por el par de instalación. Para un diseño personalizado se cuenta con opción de sonda de temperatura PT1000. El XPM10 puede integrar diferentes componentes electrónicos para salidas amplificadas: A1 0.5 a 4.5 V, A2 ±5 V, A3 4 a 20 mA.

Ventajas

  • Rangos de presión absoluta, manométrica y manométrica sellada de 1 a 350 bar [de 15 psi a 5,000 psi] 
  • Acero inoxidable 
  • Salida amplificada disponible 
  • Linealidad máxima de hasta ±0.25 % 
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas 
  • Opción de protección IP67
  • Rosca M10X1
  • Baja sensibilidad al par de instalación
barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso de regulación hidráulica
  • Mesas para pruebas de explosión
  • Presión del sistema de frenado
  • Laboratorio e investigación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor, Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 10 m, Cable de 16 m, Cable de 2 m, Cable de 3 m, Cable de 4 m, Cable de 5 m, Cable de 7 m, Cable de 8 m, Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10, 10 – 30, '-15 – 15, 10 – 26

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Acero inoxidable, Titanio

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  15 mm [ 0.59 in ]

  • Altura de producto (mm) 21.5, 25, 37.8

  • Altura de producto (in) .846, .984, 1.49

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 350

  • Presión (psi) 15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 5000

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 80, '-40 – 80, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 176, '-4 – 176, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, 0 – 5 V, 100 mV, 100 mV, 4 – 20 mA, 50 mV, 50 mV

  • Rango de presión de prueba  2X FS

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO, ±0.35% FSO, Hasta ±.25 % FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Longitud del cable, Protección IP67

  • Conexión a puerto  Macho M10x1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0032

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos