Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión
Medidor, Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 2 m, Cable de 3 m, Cable de 5 m, Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10
Características del cuerpo
-
Material del puerto
Titanio
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas (mm)
20.3, 20.32
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas (in)
0.8
-
Altura de producto
16.76 mm [ .66 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 300
-
Presión (psi)
75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 4300
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
100 mV, 30 mV, 60 mV
-
Rango de presión de prueba
2X FS
-
Precisión de presión
±0.35% FSO, ±0.5% FSO, Hasta ±.35 % FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Alta precisión, Ninguno, Protección IP67, Rango de temperatura de compensación, Salida del conector, Sin opciones
-
Conexión a puerto
Macho M4x0.7
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0033