Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión
Medidor, Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 10 m, Cable de 2 m, Cable de 3 m, Cable de 5 m, Cable de 7 m, Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10, 10 – 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas
12 mm [ 0.472 in ]
-
Altura de producto (mm)
23, 28.95
-
Altura de producto (in)
.905, 1.14
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
100, 200, 350, 500, 1000
-
Presión (psi)
1500, 3000, 5000, 7500, 15000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
100 mV
-
Rango de presión de prueba
2X FS
-
Precisión de presión
±0.25% FSO, Hasta ±.25 % FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Protección IP67
-
Conexión a puerto
Macho M6x1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0034