Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El nuevo transductor de presión de hidrógeno de la serie AST2000H2 combina el mejor diseño mecánico para la medición de hidrógeno con una compensación digital de alto rendimiento.

Ahora probada conforme a una variedad de estándares de hidrógeno y automotriz, la serie HYDROGEN de TE presenta el nuevo transductor de presión de hidrógeno de la serie AST2000H2, que combina un diseño mecánico de alta calidad para la medición de hidrógeno con una compensación digital de alto rendimiento para una mayor efectividad.

Ventajas

  • Diseño de una sola pieza 
  • Material humedecido completamente de 316L para una compatibilidad óptima
  • Ninguna cavidad llena de aceite para no dejar ninguna posibilidad de contención 
  • El diafragma no soldado elimina las trayectorias de fuga y los puntos débiles
  • Compensado digitalmente 
  • Tecnología Krystal Bond™
barra naranja

Aplicaciones

  • Celdas de combustible de PEM
  • Almacenamiento de hidrógeno
  • Estaciones de llenado de hidrógeno
  • Banco de pruebas
  • Potencia de respaldo
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Compuesto, Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Packard Metri-Pack 150

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 4.75 – 5.25

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 20, 448

  • Presión (psi) 290, 6497

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±0.25% Span, ±0.5% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Ninguno, Sin opciones

  • Conexión a puerto  Macho UNF 3/8-24, Macho UNF 7/16-20

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0036

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Homologaciones de la agencia

Documento de homologación de la agencia