Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Compuesto, Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Bendix PT06A de 6 pines, Cable de 6 ft, DIN 43650A, DIN miniatura 43650C, M12x1
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
15 - 28, 10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto
17-4PH, 316L
Dimensiones
-
Diámetro del producto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto (mm)
87.37, 87.63, 89.66, 100.3, 100.8, 102.3, 103.1, 109.9, 113.7, 123.4, 1877.5
-
Longitud del producto (in)
3.44, 3.45, 3.53, 3.95, 3.97, 4.03, 4.06, 4.33, 4.48, 4.86, 73.92
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
.68, 5, 6.89, 10, 20, 34.73, 69, 100, 250, 344.73, 350, 1378.9, 1400, 2068.4
-
Presión (psi)
5, 10, 72.5, 72.51, 75, 100, 145, 290.07, 500, 1000, 1400, 3625, 3625.94, 5000, 5076, 5676, 20000, 30000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
0 – 10 V, 0 – 5 V, 4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba
2X, mín.
-
Precisión de presión
±0.1% FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Sin opciones
-
Conexión a puerto
1/4 MNPT, Hembra F250C, Macho UNF 7/16-20, MBSPP 1/4
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0037