Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Compuesto, Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Bendix PT06A de 6 pines, Cable, Cable de 10 ft, Cable de 2 ft, DIN 43650A, DIN miniatura 43650C, M12x1, Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto
17-4PH, 316L, Hastelloy C276
Dimensiones
-
Diámetro del producto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto (mm)
88.6, 89.66, 115.8, 118.3, 126.2, 128.5, 677.6, 690.3, 3078.4, 3101.3
-
Longitud del producto (in)
3.49, 3.53, 4.56, 4.66, 4.97, 5.06, 26.68, 27.18, 121.2, 122.1
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1.72, 2, 3.44, 5, 6.89, 10.34, 13.78, 17.23, 20.68, 103.42, 250, 344.73, 350
-
Presión (psi)
1.973, 25, 29, 50, 72.5, 100, 150, 200, 250, 300, 1500, 3625, 5000, 5076.3
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 85, -40 – 125
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 185, -40 – 257
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
0 – 5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba
2X, mín., Con clasificación 2X
-
Precisión de presión
±0.1% FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Sin opciones
-
Conexión a puerto
1/2 MNPT, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0038