Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El transductor de presión de voltaje de 4-20 mA de la serie AST4000, con carcasa de acero inoxidable soldada y varias conexiones eléctricas, se puede empaquetar para prácticamente cualquier aplicación de transductor de presión de OEM.

El transductor de presión de voltaje de 4-20 mA de la serie AST4000 se mantiene como la configuración de transmisor de presión más popular y se puede utilizar en prácticamente cualquier aplicación industrial de OEM. Las señales de salida de voltaje y corriente están disponibles en todos los productos.

Beneficios

  • Construcción de acero inoxidable de alta resistencia
  • Sin aceite, soldaduras ni arandelas de fuerza internas
  • Amplia temperatura de funcionamiento
  • Presiones de hasta 10.000 PSI
  • Bajos errores estáticos y térmicos
  • Precio y rendimiento incomparables
  • Compatible con una amplia variedad de líquidos y gases
  • Protección contra la EMI/RFI
  • Con aprobación de UL/cUL 508 (con carcasa) 
barra naranja

Aplicaciones

  • Equipos OEM industriales
  • Gestión de agua
  • Neumática
  • Almacenamiento de hidrógeno
  • Presión submarina
  • Equipos HVAC/R
  • Paneles de control
  • Sistemas hidráulicos
  • Registradores de datos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Compuesto, Medidor, Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 10 ft, Cable de 2 ft, Cable de 6 ft, Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650A, DIN miniatura 43650C, M12x1, Packard Metri-Pack 150, Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5, 10 – 28

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH, 316L, Aleación 718

Dimensiones

  • Diámetro del producto  22.22 mm [ 0.875 in ]

  • Longitud del producto (mm) 75.9, 76.2, 76.96, 78.48, 84.32, 88.13, 88.39, 88.9, 90.42, 90.67, 92.45, 94.74, 103.1, 664.9, 667.7, 1864.8, 3060.7, 3065.5

  • Longitud del producto (in) 2.99, 3, 3.03, 3.09, 3.32, 3.47, 3.48, 3.5, 3.56, 3.57, 3.64, 3.73, 4.06, 26.18, 26.29, 73.42, 120.5, 120.69

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 1.72, 1.723, 2.06, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 13.78, 17.23, 20, 30, 34.47, 68.94, 172.3, 344.73, 413.68, 689.47

  • Presión (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 200, 250, 290.07, 435.11, 500, 1000, 2500, 5000, 6000, 10000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, .5 – 4.5 V logométrico, 10 mV/V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • Rango de presión de prueba  2X, mín., Con clasificación 2X

  • Precisión de presión  ±0.5% FSO

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Otro

  • Opciones de sensor  Ninguno, Sin opciones

  • Conexión a puerto  1/2 MNPT, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, Macho G1/4, Macho UNF 3/8-24, Macho UNF 7/16-20, MBSPP 1/4

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0040

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Homologaciones de la agencia

Documento de homologación de la agencia

ABS Certificate