Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 10 ft, Cable de 2 ft, Cable de 4 ft, Cable de 6 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5, 10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto
17-4PH, 316L, Materiales en contacto con un medio húmedo
Dimensiones
-
Diámetro del producto
22.22 mm [ 0.875 in ]
-
Longitud del producto (mm)
656.3, 657.8, 1256.2, 1858.5, 3055.6, 3058.1
-
Longitud del producto (in)
25.84, 25.9, 49.46, 73.17, 120.3, 120.4
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1.723, 2, 3.44, 6.89, 10.34, 17.23, 68.94, 172.36, 206.84, 344.73, 689.47, 827.37
-
Presión (psi)
25, 29, 50, 100, 150, 250, 1000, 2500, 3000, 5000, 10000, 12000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
.5 – 4.5 V, 10 mV/V, 1 – 5 V, 20 mV/V, 4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba
2X, mín.
-
Precisión de presión
±0.5% FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Ninguno, Sin opciones
-
Conexión a puerto
1/4 MNPT, 1/8 MNPT, Macho UNF 7/16-20
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0041