Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Packard Metri-Pack 150
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto
17-4PH
Dimensiones
-
Diámetro del producto
22.22 mm [ 0.875 in ]
-
Longitud del producto
84.5 mm [ 3.33 in ]
Condiciones de uso
-
Presión
34.47 bar [ 500 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
1 – 5 V
-
Rango de presión de prueba
2X, mín.
-
Precisión de presión
±0.5% FSO
Otro
-
Opciones de sensor
Sin opciones
-
Conexión a puerto
1/8 FNPT
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0042