Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de sensor de presión | Presión | Tipo de presión | Tipo de señal de salida | Conexión eléctrica | Conexión a puerto | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 11108236-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .344 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 35 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108287-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 25 ft | Cono de nariz | - | - |
| 20026158-00 | | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | - | - | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 50 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11192533-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 35 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108402-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 14.34 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 50 ft | Cono de nariz | - | - |
| 20027242-00 | | Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible | 1.034 bar | - | 4 – 20 mA | Cable de 25 ft | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108325-00 | 3D PDF | Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible | 1.034 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 25 ft | Cono de nariz | - | - |
| 20025991-00 | | Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible | - | - | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 15 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108280-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 100 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108206-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .068 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 15 ft | Cono de nariz | - | - |
| 20026159-00 | | Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible | - | - | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 6 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108166-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 14.34 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108282-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 35 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11191205-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 14.34 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 150 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11192325-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 50 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11192541-00 | 3D PDF | Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible | 1.37 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 35 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108135-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 6.89 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 150 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108155-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .344 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108196-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .068 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 6 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108204-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .068 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 20 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108239-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .344 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 50 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108274-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 1 – 5 V | Cable de 25 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108292-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 40 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108359-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 4.75 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 10 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108405-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 14.34 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 25 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11190032-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .68 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 10 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108153-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .068 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108161-00 | 3D PDF | Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible | 1.034 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 10 ft | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108241-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .344 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Cable de 25 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108085-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 1.72 bar | Medidor | 1 – 5 V | Cable de 100 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11108312-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | 1.034 bar | Medidor | 1 – 5 V | Cable de 25 ft | Cono de nariz | - | - |
| 11191283-00 | 3D PDF | Transductor de presión sumergible, Transductor de presión industrial | .344 bar | Medidor | 4 – 20 mA | Conducto de 6 ft | Cono de nariz | - | - |
| 20013903-00 | 3D PDF | Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible | 1.034 bar | Medidor | 1 – 5 V | Cable de 150 ft | Cono de nariz | - | - |