Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Transmisor de presión y temperatura sumergible de la serie AST45PT Es una excelente solución para monitorear la presión y la temperatura del nivel de líquido en aplicaciones en interiores y exteriores. La serie AST45PT es ideal para rangos de presión de 0-1 a 100 PSI que requieren compatibilidad con una amplia gama de medios.

Ventajas

  • Construcción de acero inoxidable de alta resistencia
  • Sin juntas tóricas internas
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Presiones de hasta 100 PSI
  • Errores estáticos y térmicos mínimos
  • Diseño robusto
  • Accesorio para conducto en la conexión eléctrica 
  • Compatible con una amplia variedad de líquidos 
  • Protección contra la EMI o RFI
barra naranja

Aplicaciones

  • Medición de nivel de agua subterránea
  • Presas de tierra y de concreto
  • Tanques de líquido
  • Riego
  • Medio ambiente
  • Controles de automatización de edificios
  • Canales de aguas residuales
     
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conducto de 100 ft, Conducto de 10 ft, Conducto de 25 ft, Conducto de 35 ft, Conducto de 40 ft, Conducto de 50 ft

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10 – 28

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Dimensiones

  • Diámetro del producto  25.4 mm [ 1 in ]

  • Longitud del producto (mm) 3181.3, 7753.3, 10801.3, 12325.3, 15373.3, 30613.3

  • Longitud del producto (in) 125.25, 305.25, 425.25, 485.25, 605.25, 1205.2

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .068, .344, .413, 1.034, 250

  • Presión (psi) 1, 5, 6

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  4 – 20 mA

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±0.1% FSO

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Otro

  • Opciones de sensor  Longitudes de cable personalizadas, Potencia baja

  • Conexión a puerto  1/4 FNPT, Cono de nariz

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0052

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Homologaciones de la agencia

Documento de homologación de la agencia