Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El transductor de presión de 0-5 V y 0-10 V de la serie AST4700 utiliza nuestra tecnología Krystal Bond™ para incorporar un elemento de detección de acero inoxidable de una sola pieza que no contiene soldaduras, juntas tóricas internas ni llenado de aceite.  Esto da como resultado una construcción resistente, una vida útil prolongada y una amplia gama de compatibilidad de medios, todo a un precio competitivo. El AST4700 se puede empaquetar con varias conexiones de procesos, como NPT, SAE (UNF) y BSP. Las señales de salida de frecuencia y voltaje basadas en cero son opciones estándar al seleccionar este producto. 

Ventajas

  • Construcción de acero inoxidable de alta resistencia
  • Presiones de hasta 10 000 psi
  • Amplia variedad de configuraciones
  • Adecuado para resistir a golpes y vibraciones fuertes
  • Certificación CE
barra naranja

Usos

  • Bancos de pruebas y equipos de laboratorio
  • Registradores de datos
  • Instrumentación de presión
  • Sistemas hidráulicos
  • Sistemas de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado (HVAC/R)
  • Gestión del agua
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Compuesto, Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Bendix PT06A de 6 pines, Cable de 2 ft, Cable de 6 ft, DIN 43650A

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 15 - 28, 10 – 28

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH, 316L

Dimensiones

  • Diámetro del producto  22.22 mm [ 0.875 in ]

  • Longitud del producto (mm) 76.96, 88.13, 90.42, 662.6, 664.9, 1862.5, 1864.8

  • Longitud del producto (in) 3.03, 3.47, 3.56, 26.09, 26.18, 73.33, 73.42

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 1.034, 1.72, 1.723, 2, 5, 6.89, 17.23, 34.47, 68.94, 344.73, 517.1

  • Presión (psi) 15, 25, 29, 72.51, 100, 250, 500, 1000, 5000, 7500

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 6 kHz

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±.5 % de abertura, ±0.25% FSO, ±0.5% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

  • Conexión a puerto  1/4 MNPT, 1/8 MNPT, Macho UNF 7/16-20

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0058

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Homologaciones de la agencia

Documento de homologación de la agencia