Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El transductor de presión absoluta de la serie AST4710 está diseñado para la medición de presión absoluta de líquidos y gases que son compatibles con el acero inoxidable.

El transductor de presión absoluta de la serie AST4710 cuenta con una construcción de acero inoxidable, carcasa soldada y altas clasificaciones de choque y vibración que lo convierten en un instrumento robusto y confiable para la medición de presión absoluta de líquidos y gases que son compatibles con el acero inoxidable. Suministrado con varias opciones de puerto de presión, salida y conexión eléctrica, el AST4710 es adecuado para una variedad de aplicaciones en muchas industrias. 

Beneficios

  • Alta precisión
  • Construcción de acero inoxidable de alta resistencia
  • Amplia variedad de compatibilidad de medios
  • Sin juntas tóricas internas
  • Construcción robusta
  • CE EN61326
  • Adecuado para alta resistencia a golpes y vibraciones
barra naranja

Usos

  • Banco de pruebas
  • Gestión de la energía y el agua
  • Autoclave
  • Instrumentación de presión
  • Registradores de datos
  • Correctores barométricos
     
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Absoluto

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Bendix PT06A de 6 pines, DIN 43650A, DIN miniatura 43650C

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10 – 28

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L

Dimensiones

  • Diámetro del producto  22.22 mm [ 0.875 in ]

  • Longitud del producto (mm) 78.48, 88.13

  • Longitud del producto (in) 3.09, 3.47

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 6.89, 9.65, 20.68

  • Presión (psi) 40, 100, 300

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  4 – 20 mA

  • Rango de presión de prueba  2X, mín.

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Ninguno, Sin opciones

  • Conexión a puerto  1/8 FNPT, Macho UNF 7/16-20

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0059

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Homologaciones de la agencia

Documento de homologación de la agencia