Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El transductor de presión inalámbrico de la serie M5600 de nuestra línea Microfused se encuentra en una carcasa de acero inoxidable y policarbonato. Esta serie es adecuada para medir la presión de líquidos o gases, incluso para medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos. El material humedecido del puerto de presión está hecho de acero inoxidable 316L o 17-4 PH y la durabilidad del transductor es excelente, sin juntas tóricas, soldaduras ni compuestos orgánicos expuestos al medio de presión. El transductor de presión inalámbrico M5600 es resistente a la intemperie y supera los últimos requisitos industriales de la CE. El transductor de presión inalámbrico está dirigido al cliente OEM para volúmenes medios y altos. TE está listo para proporcionar un diseño personalizado del M5600 donde el volumen y la aplicación lo justifiquen. Las configuraciones adicionales que no se enumeran están disponibles o son posibles. Pregunte para más información.

Ventajas

  • Salida ADC digital de 24 bits, protocolo I2C
  • Conexión inalámbrica Bluetooth® 4.0
  • Conforme a la CE con una variedad de puertos de presión
  • Compacto y alimentado por batería [CR2050 o CR2032] 
  • Amortiguador de acero inoxidable opcional
  • Certificación de FCC
  • Resistente a la intemperie (IP66/IP67) 
  • Calibrador, sellado, compuesto
  • Carcasa de acero inoxidable y policarbonato 
  • Protección EMI de 10 V/m
  • ±0,25 % de precisión de presión
  • Presión de hasta ±1,0 % de banda de error total
  • Precisión de salida de temperatura de ±3 °C
  • Temperatura de compensación de -10 °C hasta +60 °C
  • Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +85 °C
  • Compatible con iOS, Android™ y Windows® XP/7+
barra naranja

Aplicaciones

  • Control de procesos industriales y
  • Monitoreo
  • Sistemas HVAC avanzados
  • Sistemas de refrigeración
  • Bancos de pruebas automotrices
  • Vehículos todoterreno
  • Bombas y compresores
  • Sistemas hidráulicos/neumáticos
  • Equipos agrícolas
  • Gestión y generación de energía
  • Monitoreo de bombas de alberca/spa
  1. Encuesta sobre sensores para el Internet de las cosas (IoT)

TE Connectivity realizó una encuesta para ingenieros sobre una variedad de temas relacionados con el diseño del IoT y recibimos respuestas de 180 ingenieros. Principalmente ingenieros sénior interesados en el IoT para aplicaciones de consumo, uso industrial y sector automotriz. Nuestra encuesta exploró las aplicaciones del IoT y los métodos de diseño, y también identificó los retos en común..

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión inalámbrico

  • Tipo de presión  Compuesto, Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.7, 3

Características de la señal

  • Banda de frecuencia (MHz) 2400

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH, 316L, 316 SS

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  24 mm [ 0.944 in ]

  • Altura de producto  48.26 mm [ 1.9 in ]

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 10, 20, 68.94, 200, 345, 350, 500, 689, 700, 1000

  • Presión (psi) 200, 300, 1000, 3000, 5000, 7000, 7252, 10000, 15000

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -20 – 85, -20 – 60

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -4 – 140, -4 – 185

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Bluetooth

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 2X, Con clasificación 3X

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Estándares de la industria

  • Aprobación para zonas de riesgo  Ninguno

Otro

  • Opciones de sensor  Etiqueta adhesiva, Protección IP67

  • Conexión a puerto  1/4-19 BSPP, 1/4 MNPT, Cable de 2 m, G1/4 DIN 3852 empaque de forma E DIN3869-14 NBR, G3/8 JIS B2351, Hembra UNF 7/16-20, rosca recta SAE J513, M10x1 mm ISO 6149-2, M12x1.5 mm ISO6149-2, MBSPP 1/4

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0063

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto

Instructivos

Customer Manual