Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión inalámbrico
-
Tipo de presión
Absoluto, Compuesto, Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
2.7, 3
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz)
2400
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas
24 mm [ 0.944 in ]
-
Altura de producto
48.26 mm [ 1.9 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1.034, 2, 7, 10, 20
-
Presión (psi)
15, 30, 101.52, 145.03, 290.07, 300
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20 – 85, -20 – 60
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4 – 140, -4 – 185
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Bluetooth
-
Rango de presión de prueba
Con clasificación 3X
-
Precisión de presión
±0.1% FSO
Estándares de la industria
-
Aprobación para zonas de riesgo
Ninguno
Otro
-
Opciones de sensor
Etiqueta adhesiva, Protección IP67
-
Conexión a puerto
1/4-18 NPT, 1/4 MNPT, 1/8-27 NPT, G1/4 DIN3852 empaque de forma E DIN3869-14 NBR, MBSPP 1/4
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0064