Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La serie LM utiliza un sensor de acero inoxidable en un accesorio de plástico de PVC para medir el nivel de líquido con base en su gravedad específica y la altura del tanque o recipiente. El diseño modular es adaptable a un número infinito de variaciones de puertos de plástico para aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM). Con un alto rendimiento en un factor de forma pequeño, estos transductores hacen posible la miniaturización de sistemas de presión de alta precisión. La salida estándar es de 0.5 a 4.5 V logométrica con una fuente de 5 V.

 

Características

  • Accesorio de proceso roscado
  • Temperatura de funcionamiento de -20 °C a +70 °C
  • Precisión de ±1 %
  • Margen de error total de ±3.0 %
  • Confiabilidad de estado sólido
  • Variedad de longitudes de cable

Aplicaciones

  • Riego
  • Nivel de tanques de retención marítimos y para vehículos recreativos
  • Sistemas de reciclaje y de almacenamiento de agua
  • Nivel de líquido de tanque pequeño
  • Refrigeradores y enfriadores por evaporación
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 1 ft

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5

Características del cuerpo

  • Material del puerto  316L, PVC

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .068, .137, .344, 1.034

  • Presión (psi) 1, 2, 5, 15

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Precisión de presión  ±1 % de abertura

Otro

  • Opciones de sensor  Ninguno

  • Conexión a puerto  1/2 MNPT

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0069

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos