Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Categoría de ensamble de cables  Estándar de la industria, Alta velocidad

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho SFP+

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho QSFP56

  • Tipo de conjunto de cables  QSFP56 a SFP+

  • Estilo del cable  Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo

Características de la configuración

  • Número de posiciones  16

  • Número de posiciones de señal  16

  • Número de pares  8

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 100

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 56

Características del cuerpo

  • Índice de flamabilidad  CL2

  • Equilibrado  No

  • Color del cable  Negro

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 26

  • Diámetro externo de cable  5.96 mm [ .235 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .129

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Libre de halógenos  No

Otro

  • Longitud del conjunto de cables (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • Longitud del conjunto de cables (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-Q17-N490333

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.