Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  Con

  • Número de posiciones  19

  • Contactos precargados 

Características del cuerpo

  • Material de junta tórica  Fluorosilicona

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel químico

  • Material base de la carcasa  Aluminio

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Polímero de cristal líquido (LCP)

  • Con sello hermético 

Dimensiones

  • Longitud del conjunto (mm) 521.34, 318.14, 89.54, 165.74, 622.94, 4585.34, 1513.2, 470.54, 3061.34

  • Longitud del conjunto (in) 180.525, 120.525, 18.525, 20.525, 12.525, 24.525, 6.525, 3.525, 59.575

  • Calibre del cable (mm²) .08, .05

  • Calibre del cable (AWG) 28, 30

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de la conexión  Desconexión rápida Push-pull

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

  • Retención de la conexión  Con

Características del tipo de producto

  • Tipo de carcasa para conector circular  Carcasa metálica

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Conector macho

  • Tipo de carcasa  Metal

Condiciones de uso

  • Nivel de sellado contra el agua IP  IP68

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-67 – 392

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Pin

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-QCM-019PC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos