Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica
Con
-
Número de posiciones
7
-
Contactos precargados
Sí
Características del cuerpo
-
Material de junta tórica
Fluorosilicona
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel químico
-
Material base de la carcasa
Aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Con sello hermético
Sí
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm)
521.34, 1029.34, 318.14, 89.54, 165.74, 470.54, 927.74, 313.44
-
Longitud del conjunto (in)
18.525, 20.525, 36.525, 12.525, 40.525, 12.34, 6.525, 3.525
-
Calibre del cable (mm²)
.05
-
Calibre del cable (AWG)
30
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión
Desconexión rápida Push-pull
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
-
Retención de la conexión
Con
Características del tipo de producto
-
Tipo de carcasa para conector circular
Carcasa metálica
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector macho
-
Tipo de carcasa
Metal
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP
IP68
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-67 – 392
Características del empaquetado
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Pin
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-QCM-07PC