Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Con rebordes 

  • Requisito para el material adhesivo  Capa adhesiva previa, El adhesivo se compra por separado.

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado, Fluoropolímero flexible, NBCCS, Poliolefina modificada semirrígida

  • Código de material  50, 51, 55, 71, 770, 780

  • Código del sistema de materiales  10, 20, 30, 300, 770, 780

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 14.2, 17.5, 22.4, 26.4, 34, 38.1, 47.8, 57.2

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .56, .69, .88, 1.04, 1.34, 1.5, 1.88, 2.25

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (mm) 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (in) .23, .27, .314, .35, .37, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49

  • Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm) 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43

  • Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in) .55, .62, .63, .71, .79, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 8.1 – 23, 4.8 – 17, 17.5 – 36, 22.9 – 54.6, 12.7 – 29, 13.2 – 29, 22.4 – 43

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .882 – 1.693, .902 – 2.15, 8.1 – 24, .689 – 1.417, .5 – 1.142, .52 – 1.142, 4.8 – 18

Condiciones de uso

  • Comportamiento ante la flamabilidad  Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, '-55 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 347, -85 – 392, '-67 – 302, -67 – 257, -67 – 275

  • Protección de la resistencia  Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas, Química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN)

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Ninguno, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma SC-X-15111, Norma SC-X-15112, Normas SAE 81765/1 para la industria aeroespacial Tipo II

Otro

  • Código de forma de la parte moldeada  202

  • Código del material adhesivo  164, 180, 42, 86

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-56701

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.