Conectores HS de perfil bajo: moldeados por soplado, línea delgada, con labios, rectos
Conectores termocontraíbles moldeados por soplado de bajo perfil con una transición recta y función de labios. Úsalo junto con los adaptadores TE para proporcionar alivio de tensión para los sistemas de arneses que utilizan conectores circulares de línea delgada.
Código del sistema de materiales :10, 20, 30, 300, 770, 780
Disponible en
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Con rebordes Sí
Requisito para el material adhesivo Capa adhesiva previa, El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
Material primario del producto Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado, Fluoropolímero flexible, NBCCS, Poliolefina modificada semirrígida
Código de material 50, 51, 55, 71, 770, 780
Código del sistema de materiales 10, 20, 30, 300, 770, 780
Comportamiento ante la flamabilidad Retardante de fuego
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, '-55 – 125
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-67 – 347, -85 – 392, '-67 – 302, -67 – 257, -67 – 275
Protección de la resistencia Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas, Química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN)
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados Ninguno, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma SC-X-15111, Norma SC-X-15112, Normas SAE 81765/1 para la industria aeroespacial Tipo II