Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Pared única
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos
-
Color del producto
Negro
-
Rango de contracción
1.75:1
-
Material primario del producto
Elastómero de silicona reticulado
-
Flexibilidad
Muy flexible
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.64, .84, .88, 1.02, 1.21, 1.32, 1.44, 1.78, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.025, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .07, .087, .095, .107, .11
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.77, 2.54, 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5, 18.1, 21.8, 25.4, 29
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.07, .1, .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571, .713, .858, 1, 1.142
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3.18, 4.7, 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.125, .185, .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 1.75, 2
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
175
-
Flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-75 – 180
-
Temperatura de contracción (°C)
175
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-652