Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Con rebordes
Sí
-
Requisito para el material adhesivo
Capa adhesiva previa, El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado
-
Código de material
12, 25
-
Código del sistema de materiales
200, 25
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Ángulo recto
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.)
11 mm [ .43 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
9.4 – 19, 9.4 – 11, 5.2 – 11, 7.8 – 11
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
9.4 – 12, 9.4 – 20, 7.8 – 12, 5.2 – 12
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-75 – 150, '-67 – 392
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-103 – 302
-
Protección de la resistencia
Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma SAE AS81765/4, Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada
224
-
Código del material adhesivo
225
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-73105