Fundas termocontraíbles: molde de polietileno, con labio
Fundas moldeadas de polietileno termocontraíbles con transiciones de 45°, 120° y 145° y tienen características de labio. Se utiliza para la fijación directa en conectores.
Código de forma de la parte moldeada :242, 243, 245, 262, 263, 264
Con rebordes :Sí
Código de material :3, 4, 12, 25, 100
Código del sistema de materiales :10, 100, 200, 25
Disponible en
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Con rebordes Sí
Requisito para el material adhesivo Capa adhesiva previa, El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
Material primario del producto Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado, Material con bajo riesgo de incendio, Poliolefina modificada flexible, Poliolefina modificada semirrígida
Comportamiento ante la flamabilidad Retardante de fuego
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-75 – 150, -30 – 105, '-67 – 392, -55 – 135
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-103 – 302, '-22 – 221, -67 – 275
Protección de la resistencia Exposición ocasional a fluidos, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma MIS-34867, Norma SAE AS81765/1 Tipo I, Norma SAE AS81765/1 Tipo II, Norma SAE AS81765/4, Norma VG95343 Partes 29 y 30, Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9
Otro
Código de forma de la parte moldeada 242, 243, 245, 262, 263, 264